Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XAD90 - Concealed handle / Auto Reset type / Built-in type
Bill of material
XAD90-A115
CODE
code
XAD90
TYPE
type
Auto Reset type,square
MAT
Material
ZDC+TPE
SUR
Surface Preparation
Chrome
A
115 mm
LOA
Load Bearing
40 kgf
WEI
Reference Weight
0.46 kg/pcs
STA
Standard Fittings
Cross Recessed Round Head Small Screws M5*6 kg/pcs
LINK
Website Link
Website Link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés