Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XAE38_40 - Round Handle/Internal and external installation type
Bill of material
XAE38-L80
CODE
Code
TYPE
Types of
Internal and external installation type
MAT
Material
SUR
Surface treatment
L
mm
L1
118 mm
D
10 mm
E
104 mm
H
42 mm
A
16 mm
T
5 mm
M
M5
DD
d
5.4 mm
DD1
D1
10.5 mm
LINK
URL
Website connection mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen