Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
XAE91_93 - 圆形拉手·带盖型
明细表
XAE91-L100
CODE
代码
TYPE
类型
带盖型
MAT
材质
SUR
表面处理
MAT1
盖罩材质
ABS
COLOR1
盖罩颜色
白色
L
100 mm
L1
L
118 mm
H
33.5 mm
HH
7 mm
HH1
H1-镜头
10 mm
A
18 mm
B
B(普通规格.白色)
11.5 mm
CKZL
参考重量(kg/pcs)
0.062
LINK
网址
网站连接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型