Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
XAF51_76 - 角型拉手 斜拉型 内装型
明细表
XAF62-L48-D10
CODE
代码
TYPE
类型
内装型,斜拉型
MAT
材质
SUR
表面处理
L
mm
D
mm
L1
58 mm
H
47.0 mm
B
40 mm
HH
h
13 mm
M
M5 mm
CKZL
参考重量
0.09 kg/pcs
LINK
网址链接
网址
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型