Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XAF51_76 - Angle handle, oblique pull type, built-in type
Bill of material
XAF62-L48-D10
CODE
Code
TYPE
Type
Built-in type, oblique pull type
MAT
Material
SUR
Surface treatment
L
mm
D
mm
L1
58 mm
H
47.0 mm
B
40 mm
HH
h
13 mm
M
M5 mm
CKZL
reference weight
0.09 kg/pcs
LINK
Web Link
Webxxx