Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
XAF67_70 - 内外装型/带安装板斜拉型
明细表
XAF68-L48
CODE
代码
TYPE
类型
内外装型/带安装板斜拉型
MAT1
拉手材质
MAT2
安装板材质
SUS304
SUR1
拉手表面处理
L
mm
D
10 mm
E
72 mm
A
16 mm
DD
d
5.4 mm
DD1
d1
10.5 mm
T
5 mm
L1
L
86 mm
H
52 mm
B
43 mm
HH
13 mm
M
5 mm
LOAD
负载
2000 N
WEI
参考重量(kg/pcs)
0.09
LINK
网址
网站连接 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型