Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
XAF81_83 - 角型拉手·斜拉型·内装型
明细表
XAF81-L204
CODE
代码
TYPE
类型
内装型·斜拉型
MAT
材质
A6063
SUR
表面处理 (颜色)
SYHY
适用半导体行业
-
L
mm
D
25 mm
L1
229 mm
H
90 mm
B
106 mm
HH
h
18 mm
M
6 mm
WEI
参考重量
0.64 kg/pcs
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型