Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 36
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
XAG61_67 - 椭圆形拉手·椭圆形拉手·外装·B型
明细表
XAG63-L196
CODE
代码
TYPE
类型
外装型/B型
MAT
材质
SUR
表面处理
L
mm
L1
L
mm
A
26 mm
B
B(普通规格.白色)
17 mm
DD
d
6.3 mm
DD1
D1-气源处理元件
11 mm
HH
10.5 mm
HH1
H1-镜头
6.5 mm
H
mm
WEI
参考重量(kg/pcs)
LINK
网址链接
网址
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型