XAG86-L120
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/xag86.prj},{NB=XAG86-L120},{CODE=XAG86},{TYPE=arc},{MAT=ZDC},{SURFACE=chrome},{L=120},{HH=6.5},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
XAG86 - 椭圆形拉手 弧型 外装型
明细表
XAG86-L120
CODE
代码
XAG86
TYPE
类型
弧型
MAT
材质
ZDC
SURFACE
表面处理
镀铬
L
120
150
178
120
150
178
L1
146
A
22
B
25.0
B1
43
H
36
T
12
HH
h
6.5
M
M6
WEI
参考重量
0.21
kg/pcs
LINK
网站链接
网站
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求