Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
XAG96_99 - 圆型拉手,侧装型
明细表
XAG96-L120
CODE
代码
TYPE
类型
侧装型
MAT
材质
SUR
表面处理
L
120 mm
H
64 mm
DD
d
6 mm
DD1
D1-气源处理元件
10.5 mm
CKZL
参考重量(kg/pcs)
0.27
LINK
网址
网站连接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型