Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
XAH06 - 管型拉手·外装B型
明细表
XAH06-L500
CODE
代码
XAH06
TYPE
类型
外装型/B型
SCAM
支架材质
PA
PIM
圆管材质
SUS304
COLOR1
支架颜色
黑色
COLOR2
圆管颜色
黑色
L
mm
A
mm
B
46 mm
E
15 mm
H
80 mm
HH
h
7 mm
D
30 mm
WEI
参考重量(kg/pcs)
mm
LINK
网址链接
网址
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型