Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XAH27 - Tubular handle / round tube with cover,right angle type / external type
Bill of material
XAH27-L117-BL
CODE
code
XAH27
TYPE1
type
Round tube with cover
TYPE2
type
Right angle type
MAT1
Cover material
Glass fiber reinforced polyamide
MAT2
Body material
Glass fiber reinforced polyamide
COL
Body color
black
L
mm
CCS
Cover color selection
L1
157 mm
L2
93.0 mm
W1
22 mm
W2
17.0 mm
H1
46 mm
H2
19.5 mm
H3
24 mm
DD
d
φ8.5 mm
HH
h
21.5 mm
HH1
h1
7.5 mm
RW
Reference weight
0.08 kg/pcs
LINK
weblink
weblink
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)