XAH91-L175
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J2-handle/hinge/door part
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j2/xah91.prj},{NB=XAH91-L175},{CODE=XAH91},{TYPE=tube shape},{MAT1=PA},{MAT2=Special elastomer},{COLOR=blue},{OT=-30°C~80°C},{L=175},{WEIGHT=0.25},{SA=Cross recessed pan head screw with spring washer M6x10 (stainless steel)},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XAH91 - Anti-static handle, built-in type
Bill of material
XAH91-L175
CODE
code
XAH91
TYPE
Types of
tube shape
MAT1
Material (core material)
PA
MAT2
Material (coating)
Special elastomer
COLOR
color
blue
OT
Operating temperature
-30°C~80°C
L
175
mm
WEIGHT
reference weight
0.25
kg/pcs
SA
Standard accessories
Cross recessed pan head screw with spring washer M6x10 (stainless steel)
LINK
weblink
Website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청