Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XAK21 - Die casting handle
Bill of material
XAK21-L80
CODE
Code
XAK21
TYPE
Types of
Die Casting Handle
MAT
Material
SUS304
SUR
Surface treatment
mirror reflection
L
mm
L1
mm
L2
mm
A
45 mm
B
14 mm
H
35 mm
HH
h
23 mm
HH1
H1
13.5 mm
DD
d
4.5 mm
T
6 mm
W
18 mm
LINK
website link
URL