Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 18
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
XAK32_34 - 焊接拉手B型
明细表
XAK33-L125
CODE
代码
TYPE
类型
焊接拉手B型
MAT
材质
SUR
表面处理
L
mm
L1
L
mm
L2
mm
D
10 mm
H
51 mm
T
4 mm
A
17 mm
DD
d
5.5 mm
WEI
参考重量(kg/pcs)
LINK
网址链接
网址
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型