Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
XAK41_42 - 焊接型拉手,外装型 • 弧形
明细表
XAK41-L64
CODE
代码
TYPE
类型
弧形
MH
安装孔
2沉孔
MAT
材质
ST
表面处理
L
mm
L1
80 mm
L2
32 mm
A
14 mm
T
8 mm
B
16 mm
H
35 mm
HH
h
4.0 mm
HH1
h1
5.5 mm
DD
d
5 mm
D
9.5 mm
RW
参考重量
kg/pcs
SAR
推荐使用螺钉
十字槽盘头自攻螺钉(不锈钢)
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型