Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XAK41_42 - Welded handle, exterior type • Curved
Bill of material
XAK41-L64
CODE
code
TYPE
type
arc
MH
Mounting holes
2 countersunk holes
MAT
material
ST
surface treatment
L
mm
L1
80 mm
L2
32 mm
A
14 mm
T
8 mm
B
16 mm
H
35 mm
HH
h
4.0 mm
HH1
h1
5.5 mm
DD
d
5 mm
D
9.5 mm
RW
reference weight
kg/pcs
SAR
Screws are recommended
Cross recessed pan head tapping screws (stainless steel)
LINK
weblink
weblink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen