Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XAK41_42 - Welded handle, exterior type • Curved
Bill of material
XAK41-L64
CODE
code
TYPE
type
arc
MH
Mounting holes
2 countersunk holes
MAT
material
ST
surface treatment
L
mm
L1
80 mm
L2
32 mm
A
14 mm
T
8 mm
B
16 mm
H
35 mm
HH
h
4.0 mm
HH1
h1
5.5 mm
DD
d
5 mm
D
9.5 mm
RW
reference weight
kg/pcs
SAR
Screws are recommended
Cross recessed pan head tapping screws (stainless steel)
LINK
weblink
weblink
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)