Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XAK44 - Welded handle, exterior type • Curved
Bill of material
XAK44-L105
CODE
code
XAK44
TYPE
type
arc
MH
Mounting holes
2 through hole
MAT
material
SUS316
ST
surface treatment
mirror reflection
L
mm
L1
120 mm
L2
62 mm
B
20 mm
H
30 mm
T
6 mm
HH
h
5 mm
DD
d
5.5 mm
RW
reference weight
0.09 kg/pcs
LINK
weblink
weblink
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)