Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
XAK61 - 小型拉环·快速安装型
明细表
XAK61-L30
CODE
代码
XAK61
TYPE
类型
快速安装型
MAT
材质
锌合金
COLOR
颜色
镀铬
L
30 mm
L1
25 mm
L2
24.9 mm
H
25 mm
H1
9 mm
B
8 mm
B1
5.2 mm
BB
b
25 mm
AA
a
5.4 mm
TS
TS门板厚度
1.2~1.5
WEI
参考重量(kg/pcs)
0.01
LINK
网址链接
网址
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型