Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XAK61 - Small pull ring ??¡§¡§ Quick mounting type
Bill of material
XAK61-L30
CODE
Code
XAK61
TYPE
Types of
Quick installation
MAT
Material
Zinc alloy
COLOR
colour
chrome
L
30 mm
L1
25 mm
L2
24.9 mm
H
25 mm
H1
9 mm
B
8 mm
B1
5.2 mm
BB
b
25 mm
AA
a
5.4 mm
TS
TS door thickness
1.2~1.5
WEI
Reference weight (kg/pcs)
0.01
LINK
website link
URL
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)