Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XAK62_63 - Pull Tab
Bill of material
XAK62-L18
CODE
Code
TYPE
Type
Built-In Type Portable Type
MAT
Material
SUS304
SUR
Surface Treatment
L
L1
24.5
D
16.5
H
25.0
B
5.5
M
4
HH
h
5
WEI
Reference weight (kg/pcs)
0.01
LINK
Website Link
Website Connection
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей