Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
XAL21_22 - 圆形拉手·可折叠型·B型
明细表
XAL21-D6.5-L100-H51.5
CODE
代码
TYPE
类型
B型
XJB
性价比
经济型
MAT
材质
1215
SUR
表面处理
D
6.5 mm
L
mm
H
51.5 mm
M
6 mm
C
14 mm
CKZL
参考重量(kg/pcs)
LINK
网址
网站连接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型