Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 12
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
XAL31_36 - 圆形拉手·可折叠型·C型
明细表
XAL31-D6-L120-H25
CODE
代码
TYPE
类型
C型
XJB
性价比
经济型
MAT
材质
SUR
表面处理
D
6 mm
L
mm
H
25 mm
M
4 mm
C
8 mm
CKZL
参考重量(kg/pcs)
LINK
网址
网站连接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型