Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
XAQ21 - 压铸型拉手/弧型/内装型
明细表
XAQ21-L128
CODE
代码
XAQ21
TYPE1
类型
内装型
TYPE2
类型
弧形
MAT
材质
ADC
SUR
表面处理/颜色
烤漆银色
L
mm
B
17 mm
H
30 mm
L1
165 mm
HH
h
9 mm
M
M5 mm
RW
参考重量
0.05 kg/pcs
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型