Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XAQ21 - Die casting handle / arc type / built-in type
Bill of material
XAQ21-L128
CODE
code
XAQ21
TYPE1
type
Built in type
TYPE2
type
Arc type
MAT
material
ADC
SUR
Surface treatment / color
Baked Silver
L
mm
B
17 mm
H
30 mm
L1
165 mm
HH
h
9 mm
M
M5 mm
RW
Reference weight
0.05 kg/pcs
LINK
weblink
weblink