Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XAS40 - Adjustable cylindrical lock L handle pull lock/T handle pull lock
Bill of material
XAS40
CODE
code
XAS40
TYPE
type
T-handle portable pull lock
LOC
Lock cylinder
With dustproof lock cylinder
MAT
Base material
ZDC
MAT1
Handle material
SUS304
MAT2
Lock tongue material
Q235
SUR
Foundation surface treatment
-
SUR1
Handle surface treatment
Painting (black)
SUR2
Surface treatment of locking tab
Blue white zinc plating
REF
Reference weight (kg)
0.38
LINK
weblink
webxxx
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей