Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XAS87 - Ship-type cylindrical lock
Bill of material
XAS87
CODE
code
XAS87
TYPE
type
Ship-type cylindrical lock
LOC
lock cylinder
No lock cylinder
MAT
Base material
ZDC
MAT1
Handle material
ZDC
MAT2
Lock pin material
Q235
SUR
Foundation surface treatment
Painting (black)
SUR1
Handle surface treatment
Painting (black)
SUR2
Surface treatment of locking pin
-
WEI
Reference weight (kg)
0.102
LINK
weblink
webxxx
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés