Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XAT09 - Flat lock/handle press rotary • square free-standing button/ single point
Bill of material
XAT09-A110
CODE
code
XAT09
TYPE1
type
Handle press rotary
TYPE2
type
Square freestanding buttons
TYPE3
type
With lock cylinder with padlock type
MAT1
Base material
ZDC5
MAT2
Handle material
ZDC5
MAT3
Tongue material
Q235
SUR1
Base finish
Namibian light white
SUR2
Handle surface treatment
Namibian light white
SUR3
Lock tongue surface treatment
galvanize
A
mm
B
35 mm
A1
17 mm
H
30 mm
T
22 mm
AA
a
103 mm
BB
b
27 mm
RW
Reference weight
0.23 kg
LINK
weblink
weblink
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)