Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XAT29 - Plane lock/Handle pull up rotary/Three point formula
Bill of material
XAT29-A93
CODE
code
XAT29
TYPE
type
Handle pull up rotary
TYPE1
type
With lock cylinder
MAT
Pedestal
ZDC5
MAT1
handle
ZDC5
MAT2
Lock tongue
Q235
SUR
Pedestal
Blast Chrome
SUR1
handle
Blast Chrome
SUR2
Lock tongue
galvanizing
A
mm
A1
25.75 mm
A2
24 mm
B
28.5 mm
B1
33.5 mm
B2
65 mm
T
6.5 mm
T1
6 mm
T2
12.5 mm
H
14.5 mm
TT
t
2.3 mm
AA
a
62.5 mm
BB
b
23.5 mm
AA1
a1
12.0 mm
TS
Applicable door panel thickness TS
1~4 mm
CKZL
Reference weight
0.205 kg
LINK
Website link
Website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)