Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
XAT41_42 - 平面锁/半圆独立式按钮/把手按压转动式 三点式
明细表
XAT41-A85
CODE
代码
TYPE1
类型
把手按压转动式
TYPE2
类型
半圆独立式按钮
TYPE3
类型
MAT1
基座材质
ZDC5
MAT2
把手材质
ZDC5
MAT3
锁舌材质
S45C
SUR1
基座表面处理
镀沙铬
SUR2
把手表面处理
镀沙铬
SUR3
锁舌表面处理
镀蓝白锌
A
mm
AA
a
75 mm
AA1
a1
66 mm
BB
b
23 mm
BB1
b1
6.5 mm
RW
参考重量
0.222 kg
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型