Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
XAT89_90 - 压缩锁紧式平面锁/把手按压转动式/锁芯一体式按钮/单点式
明细表
XAT89-A82
CODE
代码
TYPE
类型
把手按压转动式
TYPE1
类型
锁芯一体式按钮
LOC
锁芯
MAT
材质
ZDC
SUR
表面处理
镀粉雾铬(银色)
A
A1
62 mm
A2
21.0 mm
A3
mm
A4
mm
B
28 mm
B1
22 mm
T
18 mm
T1
4 mm
T2
11 mm
T3
44.2 mm
AA
开孔尺寸a
63 mm
BB
开孔尺寸b
23 mm
CKZL
带锁芯
0.33 kg
CKZL1
无锁芯
0.34 kg
LINK
网址链接
网址链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型