Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XAT89_90 - Press lock flat lock/Handle press rotary/Lock cylinder integrated button/Single point
Bill of material
XAT89-A82
CODE
code
TYPE
type
Handle press rotary
TYPE1
type
Lock cylinder integrated button
LOC
Lock cylinder
MAT
material
ZDC
SUR
surface preparation
Powder coated fog Chrome (silver)
A
A1
62 mm
A2
21.0 mm
A3
mm
A4
mm
B
28 mm
B1
22 mm
T
18 mm
T1
4 mm
T2
11 mm
T3
44.2 mm
AA
Opening size a
63 mm
BB
Opening size b
23 mm
CKZL
With lock cylinder
0.33 kg
CKZL1
No lock cylinder
0.34 kg
LINK
Website link
Website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)