Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XAV30 - Quick-mounted impact lock
Bill of material
XAV30-L31.2
CODE
Code
XAV30
TYPE
type
Quick-mounted impact lock • with lock cylinder
MAT1
Lock cover material
SUS304
MAT2
Base material
PP
MAT3
Lock tongue material
POM
ST1
Surface treatment of lock cover
-
ST2
Foundation surface treatment
black
ST3
Surface treatment of locking tab
black
L
mm
L1
3.4 mm
L2
25.8 mm
L3
2.7 mm
W1
(W1)
17.2 mm
W2
13.6 mm
A
19.2 mm
A1
9.8 mm
H1
9.5 mm
H2
5.5 mm
H3
5.8 mm
H4
(H4)
17.5 mm
S
stroke
6 mm
AA
Hole size a
14 mm
BB
Hole size b
26 mm
AA1
a1
5.0 mm
BB1
b1
0.5~2.5 mm
TT
Applicable plate thickness t
1.2/1.6 mm
RW
Reference weight
0.014 kg
LINK
weblink
weblink
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)