XAV30-L31.2
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J2-handle/hinge/door part
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j2/xav30.prj},{NB=XAV30-L31.2},{CODE=XAV30},{TYPE=Quick-mounted impact lock • with lock cylinder},{MAT1=SUS304},{MAT2=PP},{MAT3=POM},{ST1=-},{ST2=black},{ST3=black},{L=31.2},{LINK=weblink},{PPATH=xav30/assem/xav30_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XAV30 - Quick-mounted impact lock
Bill of material
XAV30-L31.2
CODE
Code
XAV30
TYPE
type
Quick-mounted impact lock • with lock cylinder
MAT1
Lock cover material
SUS304
MAT2
Base material
PP
MAT3
Lock tongue material
POM
ST1
Surface treatment of lock cover
-
ST2
Foundation surface treatment
black
ST3
Surface treatment of locking tab
black
L
31.2
41.2
51.2
31.2
41.2
51.2
mm
L1
3.4
mm
L2
25.8
mm
L3
2.7
mm
W1
(W1)
17.2
mm
W2
13.6
mm
A
19.2
mm
A1
9.8
mm
H1
9.5
mm
H2
5.5
mm
H3
5.8
mm
H4
(H4)
17.5
mm
S
stroke
6
mm
AA
Hole size a
14
mm
BB
Hole size b
26
mm
AA1
a1
5.0
mm
BB1
b1
0.5~2.5
mm
TT
Applicable plate thickness t
1.2/1.6
mm
RW
Reference weight
0.014
kg
LINK
weblink
weblink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청