XAV34-L30-A
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/xav34_39.prj},{NB=XAV34-L30-A},{CODE=XAV34},{TYPE1=Quick-mounted impact lock • No lock cylinder},{MAT1=PP},{MAT2=POM},{MAT3=POM},{ST1=black},{ST2=black},{ST3=black},{L=30},{TYPE2=A},{LINK=weblink},{PPATH=xav34_39/assem/xav34_39_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
XAV34_39 - 快速安装型撞击锁
明细表
XAV34-L30-A
CODE
代码
XAV34
XAV34
TYPE1
类型
快速安装型撞击锁•无锁芯
MAT1
锁盖材质
PP
MAT2
基座材质
POM
MAT3
锁舌材质
POM
ST1
锁盖表面处理
黑色
黑色
ST2
基座表面处理
黑色
黑色
ST3
锁舌表面处理
黑色
黑色
L
30
40
50
30
40
50
mm
TYPE2
类型
A(突出型)
B(平型)
A(突出型)
B(平型)
L1
4.0
mm
L2
25.8
mm
L3
2.1
mm
L4
4.0
mm
W1
(W1)
17.2
mm
W2
13.6
mm
W3
8.8
mm
A
18
mm
A1
9.8
mm
H1
9.5
mm
H2
6
mm
H3
7
mm
H4
(H4)
18.0
mm
T
2.5
mm
S
行程
6
mm
AA
开孔尺寸 a
14
mm
BB
开孔尺寸 b
26
mm
AA1
a1
5.5
mm
BB1
b1
0.5
mm
TT
适用板厚 t
1.2/1.6/2.0
mm
RW
参考重量
0.008
kg
LINK
网站链接
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求