Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XAV34_39 - Quick-mounted impact lock
Bill of material
XAV34-L30-A
CODE
Code
TYPE1
type
Quick-mounted impact lock • No lock cylinder
MAT1
Lock cover material
PP
MAT2
Base material
POM
MAT3
Lock tongue material
POM
ST1
Surface treatment of lock cover
ST2
Foundation surface treatment
ST3
Surface treatment of locking tab
L
mm
TYPE2
type
L1
4.0 mm
L2
25.8 mm
L3
2.1 mm
L4
4.0 mm
W1
(W1)
17.2 mm
W2
13.6 mm
W3
8.8 mm
A
18 mm
A1
9.8 mm
H1
9.5 mm
H2
6 mm
H3
7 mm
H4
(H4)
18.0 mm
T
2.5 mm
S
stroke
6 mm
AA
Hole size a
14 mm
BB
Hole size b
26 mm
AA1
a1
5.5 mm
BB1
b1
0.5 mm
TT
Applicable plate thickness t
1.2/1.6/2.0 mm
RW
Reference weight
0.008 kg
LINK
weblink
weblink
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)