Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XAY21 - Square handle Right angle Built-in type
Bill of material
XAY21-L260
CODE
code
XAY21
TYPE
type
Right angle
MAT
Material
ABS
COL
color
silver
L
260
WEI
Reference weight (kg/pcs)
0.18
LINK
website link
website link
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей