Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XAZ03_04 - Adjustable flat lock/Handle press rotary/Single point/Three point formula
Bill of material
XAZ03-A76-H13.5
CODE
code
TYPE
type
Handle press rotary
TYPE1
type
With lock cylinder
MAT
Pedestal
ZDC5
MAT1
handle
ZDC5
MAT2
Locking tongue
S45C
SUR
Pedestal
SUR1
handle
SUR2
Locking tongue
Galvanized
A
H
A1
19.0 mm
A2
24 mm
B
27 mm
B1
65 mm
T
5.8 mm
TS
1~2 mm
TT
t
2.3 mm
AA
a
62.5 mm
BB
b
23.5 mm
CKZL
Reference weight
0.170 kg
LINK
Website link
Website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)