Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Mini Motor
Descrizione
XCWDBS-S3 - Servomotore brushless con azionamento integrato, riduttore a vite senza fine e fieldbus wireless (servizio intermittente S3)
Lista materiale
XCWDBS80/50 S3 5 B3
TYP
Tipo
I
Riduzione
GBINFO
Info riduttore
Vite senza fine reversibile - Efficienza 90%
CPL
Forma di attacco
B5
Versione di attacco B5
FB
Bus di campo
CAN over AIR
BRK
Freno optional
BRKDATA
Dati tecnici del freno
-
VANT
Antenna
STO
Safety Torque Off
DO
Potenza su uscita digitale
TOUCHPROBE
Acquisizione della posizione istantanea
MA
Riferimento analogico in corrente
HS
Versione mozzo
DRPOS
Posizione azionamento
LUB
Lubrificante
AS
Standard applicabile
OPTALB
Albero di uscita optional
TOPCNN
Versione connettori superiori
PWCW
Cavo potenza - tipologia cavo
PWCS
Cavo potenza - forma del connettore
PWCL
Cavo potenza - lunghezza cavo
PWCBL
Info per ordinazione cavo potenza
-
IOCW
Cavo I/O - tipologia di cavo
IOCS
Cavo I/O - forma del connettore
IOCL
Cavo I/O - lunghezza cavo
IOCBL
Info per ordinazione cavo I/O
-
NSV
Tensione nominale di alimentazione
48Vdc
CPK
Corrente di picco
PPK
Massima potenza motore
NS
Velocità nominale
600rpm
TPK
Coppia di picco in servizio S3-10%-10min
NOFC
Frequenza nominale di uscita portante
4/8/12 kHz
J
Inerzia rotorica
MCA
Algoritmo di controllo motore
Brushless sinusoidale con encoder assoluto
OM
Modalità operativa
Velocità - posizione - coppia - homing
DI
Ingressi digitali
2 pnp (24Vdc max 500 kHz) + 3pnp (24 Vdc max 7 kHz)
AI
Ingresso analogico
[0÷10] Vdc - [-10÷10] Vdc
OUT
Uscite
1 NO 2A (30 Vdc max)
COM
Comunicazione
USB
PF
Funzioni di protezione
Inversione di polarità, sovracorrente, sovratensione, sottotensione, sovratemperatura, sovraccarico, errore memoria, errore di comunicazione
CLN
Raffreddamento
Naturale
USE
Modalità d’impiego
0÷40 °C / max 90% RH / max 1000m slm
STEMP
Temperatura di stoccaggio
-20÷60 °C
W
Classe di isolamento
F (CEI EN 60034-1)
IP
Grado di protezione
IP65 (CEI EN 60529)
WT
Peso