Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rollenbau
Beschreibung
XDH-RHX - Lenkrolle
Stückliste
XDH 100 RHX
ORDERNO
Artikel-nummer
XDH 100 RHX
WDAB
Rad-Ø A x Breite B
100x30 mm
LC
Tragkraft
100 kg
H
Bauhöhe H
128 mm
TP
Plattengröße
102x83 mm
HS
Lochabstand
80x60 mm
HD
Loch-Ø
9 mm
SR
Schwenkradius
87 mm
WB
Radlager
Gleitlager