XDS-237
Smalley
SNAP RINGS
Powered by
CAD모델 선택
{smalley/snap_rings/xds.prj},{NB=XDS-237},{PARTNBR=XDS-237},{SD=2.375},{DIA=2.270},{MAT=},{DIAT=(+.000/-0.062)},{RT=0.042},{TT=(+/-.002)},{RRW=0.156},{RRWT=(+/-.005)},{GAP=.156 - .437},{GAP0=0.156},{TP=Double Angle Type C},{GD=2.295},{GDT=(+/-.006)},{GW=0.046},{GWT=(+.003/-.000)},{DP=0.040},{RS=11938},{GY=6715},{W=13.47},{WT=0.040},{NE=Constant Section Rings},{RINGTYPE=External}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 40
HELP_VARIABLE
Company
Smalley
Description
XDS Rings - Constant Section Rings
Bill of material
XDS-237
PARTNBR
Smalley Part Number
XDS-237
XDS-237
SD
Shaft Diameter
2.375
2.375
인치
DIA
Inside Diameter
2.270
2.270
인치
MAT
Material
Carbon Steel SAE 1060-1075
302 Stainless Steel
Carbon Steel SAE 1060-1075
302 Stainless Steel
DIAT
Diameter Tolerance
(+.000/-0.062)
(+.000/-0.062)
인치
RT
Ring Thickness
0.042
0.042
인치
TT
Thickness Tolerance
(+/-.002)
인치
RRW
Ring Radial Wall
0.156
0.156
인치
RRWT
Ring Radial Wall Tolerance
(+/-.005)
(+/-.005)
인치
GAP
Free Gap
.156 - .437
.156 - .437
인치
TP
End Type
Double Angle Type C
Double Angle Type C
GD
Groove Diameter
2.295
2.295
인치
GDT
Groove Diameter Tolerance
(+/-.006)
(+/-.006)
인치
GW
Groove Width Min.
0.046
0.046
인치
GWT
Groove Width Tolerance
(+.003/-.000)
(+.003/-.000)
인치
DP
Nominal Depth
0.040
0.040
인치
RINGTYPE
Ring Type
External
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청