slovenčina
English
XF 100 RHX
Rollenbau
Heat resistant Castors
Series XDH up to max. 370 kg
XDH-RH
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/5_heat_resistant_castors/series_xdh/xdh_rh/xf_rhx_asmtab.prj},{NB=XF 100 RHX},{ORDERNO=XF 100 RHX},{WDAB=100x30},{LC=100},{H=128},{TP=102x83},{HS=80x60},{HD=9},{WB=Plain bearing},{WHEEL=100 RHX-8},{VER=2},{VERB=2},{VERP=2},{VERS=2},{PPATH=xdh_rh_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
XF-RHX - Fixed castor
Bill of material
XF 100 RHX
ORDERNO
Article-number
XF 100 RHX
WDAB
Wheel-Ø A x width B
100x30
mm
LC
Load capacity
100
kg
H
Overall height H
128
mm
TP
Dimension of top plate
102x83
mm
HS
Hole spacing
80x60
mm
HD
Hole-Ø
9
mm
WB
Wheel bearing
Plain bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청