카탈로그: Colson Group
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Colson Group
XI0520112
Colson Group
Albion
Wheels
Powered by
CAD모델 선택
{colsongroup/albion/wheels/xi_asmtab.prj},{NB=XI0520112},{PN=XI0520112},{PN1=XI052},{DIA=5},{D=5.0000},{WIDTH=2},{W=2.0000},{CAP=1000},{TYPE=X-treme},{HUB=2-3/16},{H=2.1875},{BORE=1-3/16},{ID=1.1875},{BEARING=3/4},{BEARING1=12},{IDB=0.7500},{WEIGHT=1-1/2},{ROLLER=Roller},{X=1},{ROLLER1=01},{C=2.140},{H1=0.120},{HW=0.000},{PN2=0520112_s},{PNN=XI0520112},{PPATH=xi_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
XI X-Treme Polyurethane - High Capacity X-Treme Solid Polyurethane Wheels
Bill of material
XI0520112
PN
Part Number
XI0520112
XI0520112
DIA
Wheel Diameter
5
5
인치
WIDTH
Tread Width
2
인치
CAP
Capacity
1000
1000
lbs.
HUB
Hub Length
2-3/16
2-3/16
인치
BORE
Bore ID
1-3/16
1-3/16
인치
BEARING
Bearing ID
3/4
3/4
인치
WEIGHT
Weight
1-1/2
1-1/2
ROLLER
Bearing Type
Roller
Roller
HARD
Hardness
70 Shore A
TEMPR
Temperature Range
Up to +180°F
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청