Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
XKJM, XKJML - X-Axis Stages Feed Screw Standard Type -M6 Mounting Holes-
Stückliste
XKJM60
PN
Teilenummer
XKJM60
MATB
Werkstoff Grundkörper
EN AW-6063/AlMg0,7Si
STB
Oberflächenbehandlung Grundkörper
schwarz eloxiert
MATS
Werkstoff Welle
EN 1.4301 Äquivalent
MATK
Werkstoff Knopf
EN 1.4305 Äquivalent
MATFS
Werkstoff Einstellschraube
EN 1.4301 Äquivalent
NO
Nr.
60
TS
Ausführung auswählen
STG
Tischfläche
60X60 mm
DIST
Verfahrweg
+/-13 mm
LH
Loa Capacity Horizontal
39.2 N
LV
Loa Capacity Vertical
19.6 N
TARE
Tara-Gewicht
176 g
AC
Zubehör
SCB4-10 (4 Stk.)
ALT1
Bringen Sie den Aufkleber mit Linearskala am Tisch an.
ALT2
Änderung des Knopfes (Rändelknopf)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen