Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
XKNG, XKNGZ - Etage simplifié de réglage, à vis d'alimentation, axe des X
Nomenclature
XKNG25
PN
Réf. pièce
TS
Type sélectionnable
MATB
Matériau du corps
EN AW-6063/AlMg0,7Si
STB
Traitement de surface du corps
Anodisé noir
MATS
Matériau de l'arbre
EN 1.4305 l'équivalent
STS
Traitement de surface de l'arbre
56HRDC~
MATSP
Matériau du ressort
EN 1.4301 l'équivalent
MATPS
Matériau de la vis de poussée
EN 1.1191 équivalent
STPS
Traitement de surface de la vis de poussée
Placage autocatalytique au nickel
AC
Accessoires
NO
Z
mm
STG
Surface de l'étage
mm
DIST
Distance de déplacement
mm
MR
Valeur minimale
0.5 mm
AL
Charge admissible
N{kgf}
TARE
Tare
g
ALT1
Bouton du collier opposé destiné à la fixation de la table
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés