XLA-25H0-2M9NJLA
SMC Corporation
고진공 기기
고진공 밸브
XLA/XLC/XLF/XLG 알루미늄제고진공 L형 밸브
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/high_vacuum_equipmpent/high_vacuum_valves/xla_xlc_xlf_xlg/xla_m9j_asmtab.prj},{NB=XLA-25H0-2M9NJLA},{SERIES=(A) Normally Closed(N.C.)/Bellows Seal},{SIZE=25},{DIRECTION=},{TEMPERATURE=H0},{AUTOSW=M9NJ},{LEN=L},{N=A},{SURFACE=},{SEAL=},{CHANGE=},{SWA=6.5},{SWB=14.5},{PPATH=xla_m9j/assembly/xla_m9j_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
XLA-2M9_J - 알루미늄제고진공 L형 밸브/내열형 오토스위치부착 부착
BOM
XLA-25H0-2M9NJLA
SERIES
시리즈
(A) 상시닫힘(N.C.)/벨로스 Seal
SIZE
플랜지 사이즈
25
25
DIRECTION
인디케이터 및 조작포트 방향
(-) 인디케이터 없음 플랜지측
(A) 인디케이터 부착 플랜지측
(F) 인디케이터 부착 플랜지면 왼쪽
(G) 인디케이터 부착 플랜지면 뒷쪽
(J) 인디케이터 부착 플랜지면 오른쪽
(K) 인디케이터 없음 플랜지면 왼쪽
(L) 인디케이터 없음 플랜지면 뒷쪽
(M) 인디케이터 없음 플랜지면 오른쪽
(-) 인디케이터 없음 플랜지측
(A) 인디케이터 부착 플랜지측
(F) 인디케이터 부착 플랜지면 왼쪽
(G) 인디케이터 부착 플랜지면 뒷쪽
(J) 인디케이터 부착 플랜지면 오른쪽
(K) 인디케이터 없음 플랜지면 왼쪽
(L) 인디케이터 없음 플랜지면 뒷쪽
(M) 인디케이터 없음 플랜지면 오른쪽
TEMPERATURE
온도사양/히터 유무
(H0) 5〜150°C
(H5) 5〜150°C 120°C용 히터 부착
(H0) 5〜150°C
(H5) 5〜150°C 120°C용 히터 부착
AUTOSW
오토스위치 타입
M9NJ Solid state-Heat Resistant (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire (NPN)-In line
M9PJ Solid state-Heat Resistant (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire (PNP)-In line
M9J/ Without auto switch (With magnet)
M9NJ Solid state-Heat Resistant (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire (NPN)-In line
M9PJ Solid state-Heat Resistant (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire (PNP)-In line
M9J/ Without auto switch (With magnet)
LEN
리드선길이
(L) 3 m
(Z) 5 m
(L) 3 m
(Z) 5 m
N
스위치수/부착위치
(A) 2개 부착 밸브 열림•닫힘
(B) 1개 부착 밸브 열림
(C) 1개 부착 밸브 닫힘
(A) 2개 부착 밸브 열림•닫힘
(B) 1개 부착 밸브 열림
(C) 1개 부착 밸브 닫힘
SURFACE
몸체 표면처리
(-) 외부: 경질 알루마이트, 내부: 소지(素地)
(A) 외부:경질 알루마이트, 내부:수산 알루마이트
(-) 외부: 경질 알루마이트, 내부: 소지(素地)
(A) 외부:경질 알루마이트, 내부:수산 알루마이트
SEAL
Seal 재질
(-) FKM 1349-80
(N1) EPDM 2101-80
(P1) Barrel Perfluoro® 70W
(Q1) Kalrez® 4079
(R1) Chemraz® SS592
(R2) Chemraz® SS630
(R3) Chemraz® SSE38
(S1) VMQ 1232-70
(T1) FKM for Plasma 3310-75
(F1) FKM
(-) FKM 1349-80
(N1) EPDM 2101-80
(P1) Barrel Perfluoro® 70W
(Q1) Kalrez® 4079
(R1) Chemraz® SS592
(R2) Chemraz® SS630
(R3) Chemraz® SSE38
(S1) VMQ 1232-70
(T1) FKM for Plasma 3310-75
(F1) FKM
CHANGE
Seal 재질 변경 장소와 누설량
(-) 내부 1.3 x 10^-10 (FKM) 외부 1.3 x 10^-11 (FKM)
(-) 내부 1.3 x 10^-10 (FKM) 외부 1.3 x 10^-11 (FKM)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청