Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
XLSG - 【高精度】X軸 リニアガイド
部品表
XLSG80
PN
型番
XLSG80
MAT
材質
アルミ合金
ST
表面処理
黒アルマイト
AC
付属品
M5x22 六角穴付ボルト
MATAC
付属品材質
ステンレス
NO
No.
80
STG
ステージ面
80x80 mm
DIST
距離
128 mm
WL
耐荷重
147 {15.0} N {kgf}
PA
平行度
50 µm
PM
運動の平行度
25 µm
MLRP
モーメント荷重剛性 - ピッチング
10.6 N*m
MLRY
モーメント荷重剛性 - ヨーイング
7.5 N*m
MLRR
モーメント荷重剛性 - ローリング
11.5 N*m
W
自重
0.9 kg
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)