Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
XLSG - Etages à guide à glissière, axe des X
Nomenclature
XLSG80
PN
Réf. pièce
XLSG80
MAT
Matériau
Alliage d'aluminium
ST
Traitement de surface
Anodisé noir
AC
Accessoires
Vis d'assemblage à tête à six pans creux M5x22
MATAC
Matériau des accessoires
Acier inoxydable
NO
80
STG
Etage
80x80 mm
DIST
Distance
128 mm
WL
Charge
147 {15.0} N {kgf}
PA
Parallélisme
50 µm
PM
Parallélisme du mouvement
25 µm
MLRP
Rigidité de la charge du moment, tangage
10.6 N*m
MLRY
Rigidité de la charge du moment, lacet
7.5 N*m
MLRR
Rigidité de la charge du moment, laminage
11.5 N*m
W
Poids
0.9 kg
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés