Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
XLSG - Koordinatentische mit Gleitführung, X-Achse
Stückliste
XLSG80
PN
Teile-Nr.
XLSG80
MAT
Werkstoff
Aluminiumlegierung
ST
Oberflächenbehandlung
schwarz eloxiert
AC
Zubehör
Innensechskantschrauben M5x22
MATAC
Werkstoff Zubehör
Edelstahl
NO
Nr.
80
STG
Schlitten
80x80 mm
DIST
Abstand
128 mm
WL
Zulässige Last
147 {15.0} N {kgf}
PA
Parallelität
50 µm
PM
Parallelität der Bewegung
25 µm
MLRP
Abweichung unter Last - Neigung
10.6 N*m
MLRY
Abweichung unter Last - Verdrehung
7.5 N*m
MLRR
Abweichung unter Last - Rollen
11.5 N*m
W
Gewicht
0.9 kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen